Detalles

powerMOVE

Gracias a su mecanismo único, la placa powerMOVE ofrece algunas ventajas adicionales y decisivas respecto al accionamiento mediante cilindro elevador. La palanca integrada, montada sobre rodamientos de rodillos, mueve el paquete de agujas con un perfil de velocidad óptimo. Con este sistema, las agujas se introducen en la entrada lentamente con la fuerza máxima y cierran las cavidades.

  • Mínimas pérdidas por fricción mecánica
  • Funcionamiento sin lubricación, sin mantenimiento
  • Control centralizado a través de un accionamiento
  • Apta para aplicaciones en salas blancas


EH 6550

This product is only available on request

Auf Anfrage

Precio por consultar
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.