smartFLOW Helix: otro nivel en distribución de masa fundida

En el exigente mundo del moldeo por inyección, una correcta distribución de la masa fundida en el sistema de cámara caliente determina la estabilidad del proceso, la calidad de los componentes y los costes de producción. Con smartFLOW Helix marcamos una nueva pauta en el procesamiento de plásticos exigentes, especialmente en sistemas de obturación por aguja.

Las claves para entender smartFLOW Helix

smartFLOW Helix es una variante perfeccionada de la probada tecnología de distribución smartFLOW, optimizada especialmente para sistemas de cámara caliente de obturación por aguja. El éxito de esta solución se basa en una geometría de entrada especial, que crea un remolino controlado (o una espiral, o «helix» en inglés) en la boquilla. De este modo, los flujos de masa fundida se mezclan de forma homogénea antes de llegar a la cavidad.

Sus ventajas técnicas en detalle

Masa fundida uniforme gracias a una entrada optimizada del flujo

La innovadora geometría de entrada permite que el material fundido se mezcle bien en la zona de la boquilla antes de entrar en la cavidad. De esta forma, se producen menos variaciones puntuales de temperatura y presión en el fundido y se logra un llenado uniforme, lo que resulta especialmente beneficioso en piezas complejas o de paredes delgadas.

Fünft blaue Kunststoffbecher in unterschiedlichen Farbtönen von vor weißem Hintergrund.
Fünft blaue Kunststoffbecher in unterschiedlichen Farbtönen von vor weißem Hintergrund.

Menos problemas con las agujas y su posición óptima

Un problema frecuente en los sistemas de obturación por aguja son las sombras o rastros que se pueden apreciar en torno a la aguja. La forma en la que smartFLOW Helix guía el flujo elimina este efecto y el riesgo de que se produzcan defectos de inyección.

Zwei blaue Flaschenverschlüsse nebeneinander. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.
Zwei blaue Flaschenverschlüsse nebeneinander. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.

Canales con diseño reológico para un menor cizallamiento

Además de la tecnología especial de alimentación de la masa fundida, los distribuidores de cámara caliente soldados por difusión, gracias a su disposición reológica, favorecen la circulación uniforme de la masa fundida, adaptada a las propiedades de flujo del plástico. Mediante la soldadura por difusión, los canales se mecanizan con precisión y una excelente calidad superficial, lo que evita pérdidas de presión y puntos calientes.

Heißkanalverteiler
Heißkanalverteiler

Nuestra recomendación

Recomendamos especialmente esta tecnología cambios frecuentes de color, requisitos estéticos exigentes o para plásticos técnicos. Garantiza el flujo homogéneo del material fundido, una calidad uniforme de las piezas y procesos estables, es interesante incluso para las aplicaciones más habituales, ya que permite reducir los descartes y asegura un llenado uniforme.

Productos relacionados

EHS 6060 Lado caliente con obturación por aguja, smartFILL Imagen del producto
Lado caliente con obturación por aguja, smartFILL
EHS 6010 Sistema de cámara caliente listo para instalar y conectar Imagen del producto
Sistema de cámara caliente listo para instalar y conectar
EHS 6112 Distribuidor soldado por difusión smartFLOW Helix Imagen del producto
Distribuidor soldado por difusión smartFLOW Helix

Descubrir más en el vídeo

Otros temas de interés
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.