Artículos 11

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 279967/ 1/10/0,1
1
0.1
2
60
0.4
0.95
10
4
WZF 279967/ 2/12/0,3
2
0.3
2
60
0.6
1.9
12
4
WZF 279967/ 3/30/0,3
3
0.3
2
60
0.6
2.8
30
6
WZF 279967/ 3/30/0,1
3
0.1
2
60
0.4
2.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,2
4
0.2
2
60
0.5
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,3
4
0.3
2
60
0.6
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,5
4
0.5
2
60
0.8
3.8
30
6
WZF 279967/ 6/45/0,5
6
0.5
2
70
1
5.8
45
6
WZF 279967/ 8/60/0,5
8
0.5
2
100
1
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/60/1
8
1
2
100
1.5
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/85/0,5
8
0.5
2
120
1
7.8
85
8

Aplicación

Aplicación
P

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Con la máxima precisión en un rango de micras
  • Alta concentricidad y contornos precisos
  • Fresa de alto rendimiento para grafito
  • Especial para acabados con filos extremadamente cortos

Material

  • Metal duro integral con recubrimiento de diamante
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.