Artigos 11

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 279967/ 1/10/0,1
1
0.1
2
60
0.4
0.95
10
4
WZF 279967/ 2/12/0,3
2
0.3
2
60
0.6
1.9
12
4
WZF 279967/ 3/30/0,3
3
0.3
2
60
0.6
2.8
30
6
WZF 279967/ 3/30/0,1
3
0.1
2
60
0.4
2.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,2
4
0.2
2
60
0.5
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,3
4
0.3
2
60
0.6
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,5
4
0.5
2
60
0.8
3.8
30
6
WZF 279967/ 6/45/0,5
6
0.5
2
70
1
5.8
45
6
WZF 279967/ 8/60/0,5
8
0.5
2
100
1
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/60/1
8
1
2
100
1.5
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/85/0,5
8
0.5
2
120
1
7.8
85
8

Aplicações

Aplicações
P

Não adequado

Aço e aço de alta liga

M

Não adequado

Aço inoxidável

K

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Não adequado

Aço e aço de alta liga

Não adequado

Aço inoxidável

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Com a mais elevada precisão ao nível da μ
  • Elevada precisão em termos de forma e excentricidade radial
  • Fresa de alto desempenho para material de grafite
  • Especialmente para a fresagem de acabamento com arestas de corte extremamente curtas

Material

  • Metal duro, revestimento diamantado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.