Artículos 57

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28996/0,2/ 0,6
0.2
0.1
2
40
0.3
0.18
0.6
4
WZF 28996/0,2/ 1
0.2
0.1
2
40
0.3
0.18
1
4
WZF 28996/0,2/ 1,5
0.2
0.1
2
40
0.3
0.18
1.5
4
WZF 28996/0,3/ 1
0.3
0.15
2
40
0.5
0.27
1
4
WZF 28996/0,3/ 1,5
0.3
0.15
2
40
0.5
0.27
1.5
4
WZF 28996/0,3/ 3
0.3
0.15
2
40
0.5
0.27
3
4
WZF 28996/0,3/ 4,5
0.3
0.15
2
40
0.5
0.27
4.5
4
WZF 28996/0,4/ 2
0.4
0.2
2
40
0.6
0.36
2
4
WZF 28996/0,4/ 4
0.4
0.2
2
40
0.6
0.36
4
4
WZF 28996/0,4/ 6
0.4
0.2
2
40
0.6
0.36
6
4
WZF 28996/0,4/ 8
0.4
0.2
2
60
0.6
0.36
8
4
WZF 28996/0,5/ 2,5
0.5
0.25
2
40
0.7
0.45
2.5
4
WZF 28996/0,5/ 3,5
0.5
0.25
2
40
0.7
0.45
3.5
4
WZF 28996/0,5/ 5
0.5
0.25
2
60
0.7
0.45
5
4
WZF 28996/0,5/ 7,5
0.5
0.25
2
60
0.7
0.45
7.5
4
WZF 28996/0,5/10
0.5
0.25
2
60
0.7
0.45
10
4
WZF 28996/0,6/ 3
0.6
0.3
2
60
1
0.55
3
4
WZF 28996/0,6/ 6
0.6
0.3
2
60
1
0.55
6
4
WZF 28996/0,6/ 9
0.6
0.3
2
60
1
0.55
9
4
WZF 28996/0,6/11
0.6
0.3
2
60
1
0.55
11
4
WZF 28996/0,8/ 4
0.8
0.4
2
60
1.2
0.75
4
4
WZF 28996/0,8/ 8
0.8
0.4
2
60
1.2
0.75
8
4
WZF 28996/0,8/12
0.8
0.4
2
60
1.2
0.75
12
4
WZF 28996/1 / 5
1
0.5
2
60
1.6
0.95
5
4
WZF 28996/1 /10
1
0.5
2
60
1.6
0.95
10
4
WZF 28996/1 /15
1
0.5
2
60
1.6
0.95
15
4
WZF 28996/1 /20
1
0.5
2
60
1.6
0.95
20
4
WZF 28996/1 /25
1
0.5
2
60
1.6
0.95
25
4
WZF 28996/1,2/10
1.2
0.6
2
60
1.6
1.15
10
4
WZF 28996/1,2/15
1.2
0.6
2
60
1.6
1.15
15
4

Aplicación

Aplicación
P

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento para grafito
  • Con la máxima precisión en un rango de micras
  • Alta concentricidad y contornos precisos

Material

  • Metal duro integral con recubrimiento de diamante
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.