Artikkelit 11

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 279967/ 1/10/0,1
1
0.1
2
60
0.4
0.95
10
4
WZF 279967/ 2/12/0,3
2
0.3
2
60
0.6
1.9
12
4
WZF 279967/ 3/30/0,3
3
0.3
2
60
0.6
2.8
30
6
WZF 279967/ 3/30/0,1
3
0.1
2
60
0.4
2.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,2
4
0.2
2
60
0.5
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,3
4
0.3
2
60
0.6
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,5
4
0.5
2
60
0.8
3.8
30
6
WZF 279967/ 6/45/0,5
6
0.5
2
70
1
5.8
45
6
WZF 279967/ 8/60/0,5
8
0.5
2
100
1
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/60/1
8
1
2
100
1.5
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/85/0,5
8
0.5
2
120
1
7.8
85
8

Käyttö

Käyttö
P

Ei sovellu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Ei sovellu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erittäin tarkka µ-alueella
  • Korkea muoto- ja pyöristystarkkuus
  • Suurtehojyrsin grafiittimateriaaleille
  • Erityisesti pintaviimeistelyyn erittäin lyhyillä terillä

Materiaali

  • Kovametalli, timanttipinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.