Artículos 14

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27998/8 /30 /0,5
8
0.5
4
90
16
7.8
30
8
WZF 27998/8 /30 / 1
8
1
4
90
16
7.8
30
8
WZF 27998/8 /60 /0,5
8
0.5
4
100
16
7.8
60
8
WZF 27998/8 /80 /0,5
8
0.5
4
120
16
7.8
80
8
WZF 27998/10 /35 /0.5
10
0.5
4
90
20
9.8
35
10
WZF 27998/10 /35 / 1
10
1
4
90
20
9.8
35
10
WZF 27998/10 /60 /0.5
10
0.5
4
100
20
9.8
60
10
WZF 27998/10 /60 / 1
10
1
4
100
20
9.8
60
10
WZF 27998/10 /80 /0,5
10
0.5
4
120
20
9.8
80
10
WZF 27998/10 /80 / 1
10
1
4
120
20
9.8
80
10
WZF 27998/12 /40 /0,5
12
0.5
4
100
24
11.8
40
12
WZF 27998/12 /40 / 1
12
1
4
100
24
11.8
40
12
WZF 27998/12 /80 /0,5
12
0.5
4
120
24
11.8
80
12
WZF 27998/12 /80 / 1
12
1
4
120
24
11.8
80
12

Aplicación

Aplicación
P

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Con la máxima precisión en un rango de micras
  • Alta concentricidad y contornos precisos
  • Fresa de alto rendimiento para grafito

Material

  • Metal duro integral con recubrimiento de diamante
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.