Artículos 54

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27996/0,2/ 0,6/0,02
0.2
0.02
2
40
0.3
0.18
0.6
4
WZF 27996/0,2/ 1,5/0,02
0.2
0.02
2
40
0.3
0.18
1.5
4
WZF 27996/0,3/ 3 /0,02
0.3
0.02
2
40
0.5
0.27
3
4
WZF 27996/0,4/ 4 /0,04
0.4
0.04
2
40
0.6
0.36
4
4
WZF 27996/0,5/ 3,5/0,05
0.5
0.05
2
40
0.7
0.45
3.5
4
WZF 27996/0,5/ 5 /0,05
0.5
0.05
2
60
0.7
0.45
5
4
WZF 27996/0,5/ 7,5/0,05
0.5
0.05
2
60
0.7
0.45
7.5
4
WZF 27996/0,6/ 3 /0,06
0.6
0.06
2
60
1
0.55
3
4
WZF 27996/0,6/ 6 /0,06
0.6
0.06
2
60
1
0.55
6
4
WZF 27996/0,6/ 9 /0,06
0.6
0.06
2
60
1
0.55
9
4
WZF 27996/0,8/ 4 /0,08
0.8
0.08
2
60
1
0.55
4
4
WZF 27996/0,8/ 8 /0,08
0.8
0.08
2
60
1.2
0.75
8
4
WZF 27996/0,8/12 /0,08
0.8
0.08
2
60
1.2
0.75
12
4
WZF 27996/1 / 5 /0,1
1
0.1
2
60
1.6
0.95
5
4
WZF 27996/1 /10 /0,1
1
0.1
2
60
1.6
0.95
10
4
WZF 27996/1 /15 /0,1
1
0.1
2
60
1.6
0.95
15
4
WZF 27996/1 /20 /0,1
1
0.1
2
60
1.6
0.95
20
4
WZF 27996/1,2/10 /0,12
1.2
0.12
2
60
1.6
1.15
10
4
WZF 27996/1,2/15 /0,12
1.2
0.12
2
60
1.6
1.15
15
4
WZF 27996/1,5/10 /0,15
1.5
0.15
2
60
2.4
1.4
10
4
WZF 27996/1,5/15 /0,15
1.5
0.15
2
60
2.4
1.4
15
4
WZF 27996/1,5/20 /0,15
1.5
0.15
2
60
2.4
1.4
20
4
WZF 27996/2 / 6 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
6
4
WZF 27996/2 /12 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
12
4
WZF 27996/2 /18 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
18
4
WZF 27996/2 /20 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
20
4
WZF 27996/2 /24 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
24
4
WZF 27996/2 /30 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
30
4
WZF 27996/2 /12 /0,5
2
0.5
2
60
3
1.9
12
4
WZF 27996/2 /18 /0,5
2
0.5
2
60
3
1.9
18
4

Aplicación

Aplicación
P

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Con la máxima precisión en un rango de micras
  • Alta concentricidad y contornos precisos
  • Fresa de alto rendimiento para grafito

Material

  • Metal duro integral con recubrimiento de diamante
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.