商品 11

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 279967/ 1/10/0,1
1
0.1
2
60
0.4
0.95
10
4
WZF 279967/ 2/12/0,3
2
0.3
2
60
0.6
1.9
12
4
WZF 279967/ 3/30/0,3
3
0.3
2
60
0.6
2.8
30
6
WZF 279967/ 3/30/0,1
3
0.1
2
60
0.4
2.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,2
4
0.2
2
60
0.5
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,3
4
0.3
2
60
0.6
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,5
4
0.5
2
60
0.8
3.8
30
6
WZF 279967/ 6/45/0,5
6
0.5
2
70
1
5.8
45
6
WZF 279967/ 8/60/0,5
8
0.5
2
100
1
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/60/1
8
1
2
100
1.5
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/85/0,5
8
0.5
2
120
1
7.8
85
8

应用

应用
P

不适用

钢和高合金钢

M

不适用

不锈钢

K

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

不适用

钢和高合金钢

不适用

不锈钢

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • With highest precision in the µ range
  • High form and radial runout accuracy
  • High-performance milling cutter for graphite material
  • Especially for finish milling with extremely short cutting edges

Material

  • Solid carbide, diamond coated