Articol 11

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 279967/ 1/10/0,1
1
0.1
2
60
0.4
0.95
10
4
WZF 279967/ 2/12/0,3
2
0.3
2
60
0.6
1.9
12
4
WZF 279967/ 3/30/0,3
3
0.3
2
60
0.6
2.8
30
6
WZF 279967/ 3/30/0,1
3
0.1
2
60
0.4
2.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,2
4
0.2
2
60
0.5
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,3
4
0.3
2
60
0.6
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,5
4
0.5
2
60
0.8
3.8
30
6
WZF 279967/ 6/45/0,5
6
0.5
2
70
1
5.8
45
6
WZF 279967/ 8/60/0,5
8
0.5
2
100
1
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/60/1
8
1
2
100
1.5
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/85/0,5
8
0.5
2
120
1
7.8
85
8

Aplicație

Aplicație
P

Nepotrivit

Oțel și oțel înalt aliat

M

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

K

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Nepotrivit

Oțel și oțel înalt aliat

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Cu precizie maximă la nivel de µ
  • Precizie ridicată în ceea ce privește forma și concentricitatea
  • Freză de înaltă performanță pentru grafit
  • În special pentru finisarea cu muchii de tăiere extrem de scurte

Material

  • Carbură, acoperire diamant
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.