Artikel 11

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 279967/ 1/10/0,1
1
0.1
2
60
0.4
0.95
10
4
WZF 279967/ 2/12/0,3
2
0.3
2
60
0.6
1.9
12
4
WZF 279967/ 3/30/0,3
3
0.3
2
60
0.6
2.8
30
6
WZF 279967/ 3/30/0,1
3
0.1
2
60
0.4
2.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,2
4
0.2
2
60
0.5
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,3
4
0.3
2
60
0.6
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,5
4
0.5
2
60
0.8
3.8
30
6
WZF 279967/ 6/45/0,5
6
0.5
2
70
1
5.8
45
6
WZF 279967/ 8/60/0,5
8
0.5
2
100
1
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/60/1
8
1
2
100
1.5
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/85/0,5
8
0.5
2
120
1
7.8
85
8

Användning

Användning
P

Inte lämplig

Stål och höglegerat stål

M

Inte lämplig

Rostfritt stål

K

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Inte lämplig

Stål och höglegerat stål

Inte lämplig

Rostfritt stål

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Med högsta precision i µ-området
  • Hög formexakthet och koncentricitet
  • Högeffektiv fräs för grafitmaterial
  • Speciellt för efterbehandling med extremt korta skär

Material

  • Hårdmetall, diamantbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.