Articolo 11

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 279967/ 1/10/0,1
1
0.1
2
60
0.4
0.95
10
4
WZF 279967/ 2/12/0,3
2
0.3
2
60
0.6
1.9
12
4
WZF 279967/ 3/30/0,3
3
0.3
2
60
0.6
2.8
30
6
WZF 279967/ 3/30/0,1
3
0.1
2
60
0.4
2.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,2
4
0.2
2
60
0.5
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,3
4
0.3
2
60
0.6
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,5
4
0.5
2
60
0.8
3.8
30
6
WZF 279967/ 6/45/0,5
6
0.5
2
70
1
5.8
45
6
WZF 279967/ 8/60/0,5
8
0.5
2
100
1
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/60/1
8
1
2
100
1.5
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/85/0,5
8
0.5
2
120
1
7.8
85
8

Utilizzo

Utilizzo
P

Non idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Non idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con elevata precisione nell’ordine di micron
  • Elevata precisione di forma e di concentricità
  • Fresa ad alta prestazione per materiali in grafite
  • Specialmente adatta per la finitura con taglienti estremamente corti

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento diamantato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.