Ürünler 11

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 279967/ 1/10/0,1
1
0.1
2
60
0.4
0.95
10
4
WZF 279967/ 2/12/0,3
2
0.3
2
60
0.6
1.9
12
4
WZF 279967/ 3/30/0,3
3
0.3
2
60
0.6
2.8
30
6
WZF 279967/ 3/30/0,1
3
0.1
2
60
0.4
2.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,2
4
0.2
2
60
0.5
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,3
4
0.3
2
60
0.6
3.8
30
6
WZF 279967/ 4/30/0,5
4
0.5
2
60
0.8
3.8
30
6
WZF 279967/ 6/45/0,5
6
0.5
2
70
1
5.8
45
6
WZF 279967/ 8/60/0,5
8
0.5
2
100
1
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/60/1
8
1
2
100
1.5
7.8
60
8
WZF 279967/ 8/85/0,5
8
0.5
2
120
1
7.8
85
8

Uygulama

Uygulama
P

Uygun değil

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun değil

Paslanmaz çelik

K

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Uygun değil

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun değil

Paslanmaz çelik

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Product description

  • With highest precision in the µ range
  • High form and radial runout accuracy
  • High-performance milling cutter for graphite material
  • Especially for finish milling with extremely short cutting edges

Material

  • Solid carbide, diamond coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.