Artikkelit 1

ADP
Teho [W]
n [min-1]
Paino [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3110/200/50
200
1000-50000
160
8.7
1.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Harjaton mikromoottori korkealla kierrosluvulla
  • Tehokas 200 W:n moottori
  • Laitteen päälle ja pois päältä kytkeminen onnistuu helposti koska näppäimet sijaitsevat itse moottorissa
  • Sopii ohjausyksikköön GESM 1200
  • Sopiva pikakiinnityspää GESM 4005 ja GESM 4405

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESM 3110/200/50 Harjaton mikromoottori, 200W, Espert Tuotteen yksittäiskuva

GESM 3110/200/50

Harjaton mikromoottori, 200W, Espert

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.