Artikel 1

ADP
Leistung [W]
n [min-1]
Gew. [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3110/200/50
200
1000-50000
160
8.7
1.5

Details

Produktbeschreibung

  • Bürstenloser Mikromotor mit hoher Drehzahl
  • Kraftvoller Motor mit 200W Leistung
  • Ein- / Ausschaltknopf komfortabel am Motor
  • Passend zur Steuereinheit GESM 1200
  • Passender Schnellspannkopf GESM 4005 und GESM 4405

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GESM 3110/200/50 Bürstenloser Mikromotor 200W, Espert Produkt Einzelbild

GESM 3110/200/50

Bürstenloser Mikromotor 200W, Espert

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.