Izdelek 1

ADP
Moč [W]
n [min-1]
Navoj [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3110/200/50
200
1000-50000
160
8.7
1.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Brezkrtačni mikromotor z visokimi vrtljaji
  • Motor z 200W moči
  • Vklop-/Izklop gumb na samem držalu motorja
  • Primerno za krmilno enoto GESM 1200
  • Primerna hitro vpenjalna glava GESM 4005 in GESM 4405

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 3110/200/50 Brezkrtačni mikromotor, 200W, Espert Posamična slika izdelka

GESM 3110/200/50

Brezkrtačni mikromotor, 200W, Espert

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.