Stavka 1

ADP
Jačina [W]
n [min-1]
Tež. [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3110/200/50
200
1000-50000
160
8.7
1.5

Detalji

Opis proizvoda

  • Mikro motor sa visokim brojem obrtaja
  • Jak motor sa snagom od 200 W
  • On/Off taster na motoru, za lako rukovanje
  • Kompatibilan sa GESM 1200 upravljačkom jedinicom
  • Kompatibilan sa GESM 4005 i GESM 4405 brzo izmenjivim glavama

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESM 3110/200/50 Mikro motor bez četkice, 200W, Espert Pojedinačna slika proizvoda

GESM 3110/200/50

Mikro motor bez četkice, 200W, Espert

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.