Artikel 1

ADP
Effekt [W]
n [min-1]
Vikt [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3110/200/50
200
1000-50000
160
8.7
1.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Borstlös mikromotor med hög hastighet
  • Kraftfull motor med 200W effekt
  • Start-/Stoppknapp komfortabelt på motorn
  • Passar styrenheten GESM 1200
  • Passande snabbkopplingshuvud GESM 4005 och GESM 4405

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 3110/200/50 Borstlös mikromotor, 200W, Espert Enskild produktbild

GESM 3110/200/50

Borstlös mikromotor, 200W, Espert

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.