Artículos 16

ADP
Forma
d1
l1
Grano
l
d3
Unid./unid. embalaje
V 72453/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
3
6
100
36
3
10
V 72453/ A1/ 3x 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
3
6
100
56
3
10
V 72453/ A1/ 4x 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
4
8
100
38
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
6
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
6
10
100
60
3
10
V 72453/ A1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
8
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
10
13
100
43
3
10
V 72453/ A3/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro con extremo redondo
10
13
100
43
3
10
V 72453/ J1/ 4/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
4
-
100
34
3
10
V 72453/ J1/ 4/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
4
-
100
54
3
10
V 72453/ J1/ 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
6
-
100
36
3
10
V 72453/ J1/ 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
6
-
100
56
3
10
V 72453/ J1/ 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
8
-
100
38
3
10
V 72453/ J1/ 8/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
8
-
100
58
3
10
V 72453/ L1/ 5x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pino con punta
5
10
100
40
3
10
V 72453/ L1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pino con punta
8
10
100
40
3
10

Detalles

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • La gran dureza del aglomerante galvánico garantiza una alta estabilidad de la forma
  • Mezcla de diferentes tipos de óxido de aluminio (marrón, rojo oscuro fino y monocristalino blanco)
  • Capacidad de corte excelente
  • Para trabajar acero para herramientas, así como acero aleado y templado
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.