Izdelek 16

ADP
Oblika
d1
l1
Granulacija
l
d3
Kos/Enota pakiranja
V 72453/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
3
6
100
36
3
10
V 72453/ A1/ 3x 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
3
6
100
56
3
10
V 72453/ A1/ 4x 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
4
8
100
38
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
6
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
6
10
100
60
3
10
V 72453/ A1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
8
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
10
13
100
43
3
10
V 72453/ A3/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična zaokrožena
10
13
100
43
3
10
V 72453/ J1/ 4/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
4
-
100
34
3
10
V 72453/ J1/ 4/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
4
-
100
54
3
10
V 72453/ J1/ 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
6
-
100
36
3
10
V 72453/ J1/ 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
6
-
100
56
3
10
V 72453/ J1/ 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
8
-
100
38
3
10
V 72453/ J1/ 8/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
8
-
100
58
3
10
V 72453/ L1/ 5x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koničast lok
5
10
100
40
3
10
V 72453/ L1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koničast lok
8
10
100
40
3
10

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Steblo ø 3 mm
  • Keramična vezava trda, visoka oblikovna stabilnost
  • Mešanica običajnega korunda , finega temno rdečega korunda in belo monokristalnega korunda
  • Zelo dobre rezne lastnosti
  • Specialno za orodno jeklo, legirana in poboljšana jekla