Ürünler 16

ADP
Şekil
d1
l1
Tane
l
d3
Adet/PU
V 72453/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
3
6
100
36
3
10
V 72453/ A1/ 3x 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
3
6
100
56
3
10
V 72453/ A1/ 4x 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
4
8
100
38
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
6
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
6
10
100
60
3
10
V 72453/ A1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
8
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
10
13
100
43
3
10
V 72453/ A3/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir, bilya burun
10
13
100
43
3
10
V 72453/ J1/ 4/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
4
-
100
34
3
10
V 72453/ J1/ 4/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
4
-
100
54
3
10
V 72453/ J1/ 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
6
-
100
36
3
10
V 72453/ J1/ 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
6
-
100
56
3
10
V 72453/ J1/ 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
8
-
100
38
3
10
V 72453/ J1/ 8/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
8
-
100
58
3
10
V 72453/ L1/ 5x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ağaç sivri burun
5
10
100
40
3
10
V 72453/ L1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ağaç sivri burun
8
10
100
40
3
10

detaylar

Ürün açıklaması

  • Shank Ø3 mm
  • Hard ceramic bond ensuring high dimensional stability
  • Made from a mixture of brown, dark red and white monocrystalline aluminium oxide
  • Excellent cutting performance
  • Especially suitable for tool steel and for alloyed and pre-toughened steel
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.