Artículos 19

ADP
Forma
d1
l1
Grano
d3
Unid./unid. embalaje
V 72442/ A1/ 8x10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
8
10
60
6
10
V 72442/ A1/10x13/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
10
13
60
6
10
V 72442/ A1/13x13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
13
13
46
6
10
V 72442/ A1/16x20/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
16
20
46
6
10
V 72442/ A1/20x20/ 36 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
20
20
36
6
10
V 72442/ C1/13x 3/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda
13
3
80
6
10
V 72442/ C1/16x 4/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda
16
4
60
6
10
V 72442/ C1/20x 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda
20
6
60
6
10
V 72442/ C1/25x 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda
25
6
60
6
10
V 72442/ E1/20x20/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapecio
20
20
60
6
10
V 72442/ G1/16x32/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono
16
32
46
6
10
V 72442/ G1/20x32/ 36 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono
20
32
36
6
10
V 72442/ J1/ 8/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
8
-
60
6
10
V 72442/ J1/10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
10
-
60
6
10
V 72442/ J1/13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
13
-
46
6
10
V 72442/ L1/ 5x10/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pino con punta
5
10
80
6
10
V 72442/ L1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pino con punta
8
16
60
6
10
V 72442/ L1/10x20/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pino con punta
10
20
60
6
10
V 72442/ L1/13x20/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pino con punta
13
20
46
6
10

Detalles

Descripción del producto

  • Vástago de 6 mm de diámetro
  • Óxido de aluminio rosa
  • Aglomerante galvánico de media dureza
  • Gran capacidad de corte
  • Para trabajar acero fundido, así como acero aleado y templado
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.