Muelas

Nuestra gama abarca de muelas de varios tipos, formas y materiales, desde diamante hasta corindón, pasando por muelas de goma.

17 producto(s) encontrado(s)
17 producto(s) encontrado(s)
V 72422 Muelas de óxido de aluminio rosa, de dureza media, Ø del vástago 3mm Imagen del producto
V 72422
Muelas de óxido de aluminio rosa, de dureza media, Ø del vástago 3mm
22 artículo(s)
V 72423 Muelas de óxido de aluminio rosa Imagen del producto
V 72423
Muelas de óxido de aluminio rosa
20 artículo(s)
V 72442 Muelas de óxido de aluminio rosa, de dureza media, Ø del vástago 6mm Imagen del producto
V 72442
Muelas de óxido de aluminio rosa, de dureza media, Ø del vástago 6mm
19 artículo(s)
V 72483 Muelas de SiC, de gran dureza , Ø del vástago 3 mm Imagen del producto
V 72483
Muelas de SiC, de gran dureza , Ø del vástago 3 mm
4 artículo(s)
V 72453 Muelas de calidad NDW, dureza media, vástago de 3 mm de diám. Imagen del producto
V 72453
Muelas de calidad NDW, dureza media, vástago de 3 mm de diám.
16 artículo(s)
V 72490 Muela prémium, de extrema dureza, vástago de 3 mm de diámetro Imagen del producto
V 72490
Muela prémium, de extrema dureza, vástago de 3 mm de diámetro
4 artículo(s)
V 72522 Puntas de pulir en caucho de dureza media, Ø del vástago 3mm Imagen del producto
V 72522
Puntas de pulir en caucho de dureza media, Ø del vástago 3mm
26 artículo(s)
V 72523 Puntas de pulir en caucho de gran dureza, Ø del vástago 3mm Imagen del producto
V 72523
Puntas de pulir en caucho de gran dureza, Ø del vástago 3mm
5 artículo(s)
V 72525 Puntas de pulir en caucho prémium, vástago de 3 mm diámetro Imagen del producto
V 72525
Puntas de pulir en caucho prémium, vástago de 3 mm diámetro
8 artículo(s)
V 72532 Puntas de pulir en caucho de dureza media, vástago de 6 mm de diámetro Imagen del producto
V 72532
Puntas de pulir en caucho de dureza media, vástago de 6 mm de diámetro
6 artículo(s)
V 72610 Mini muelas de diamante Imagen del producto
V 72610
Mini muelas de diamante
11 artículo(s)
V 72623/Set Juego de muelas de diamante Juego
V 72623/Set
Juego de muelas de diamante
1 artículo(s)
V 72623 Muelas de diamante Imagen del producto
V 72623
Muelas de diamante
31 artículo(s)
V 72628 Muelas de diamante, D54 Imagen del producto
V 72628
Muelas de diamante, D54
23 artículo(s)
V 72712 Disco de corte con diamante Imagen del producto
V 72712
Disco de corte con diamante
3 artículo(s)
V 72722 Disco de corte reforzado con fibra de vidrio Imagen del producto
V 72722
Disco de corte reforzado con fibra de vidrio
6 artículo(s)
V 72742 Vástago para discos de corte Imagen del producto
V 72742
Vástago para discos de corte
1 artículo(s)
Mostrando 17 de los 17 productos encontrados

Puntas de pulir en caucho

Estas puntas con aglomerante de caucho pulen y afinan acero, óxido, acero resistente a los ácidos, materiales resistentes a altas temperaturas y metales no ferrosos.

Sus características especiales permiten utilizarlas también en combinación con materiales lubricantes. Con otras puntas, los poros de estos materiales se cerrarían, dejándolos inutilizables.

Pueden utilizarse tanto para conseguir un acabado mate como efectos ópticos. La integración elástica del grano favorece un pulido muy fino.

Aplicaciones: ranuras, taladros, superficies cóncavas y superficies convexas

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.