Stavka 16

ADP
Oblik
d1
l1
Jezgro
l
d3
Kom./pakovanju
V 72453/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
3
6
100
36
3
10
V 72453/ A1/ 3x 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
3
6
100
56
3
10
V 72453/ A1/ 4x 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
4
8
100
38
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
6
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
6
10
100
60
3
10
V 72453/ A1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
8
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
10
13
100
43
3
10
V 72453/ A3/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar zaobljen
10
13
100
43
3
10
V 72453/ J1/ 4/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
4
-
100
34
3
10
V 72453/ J1/ 4/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
4
-
100
54
3
10
V 72453/ J1/ 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
6
-
100
36
3
10
V 72453/ J1/ 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
6
-
100
56
3
10
V 72453/ J1/ 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
8
-
100
38
3
10
V 72453/ J1/ 8/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
8
-
100
58
3
10
V 72453/ L1/ 5x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zašiljen luk
5
10
100
40
3
10
V 72453/ L1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zašiljen luk
8
10
100
40
3
10

Detalji

Opis proizvoda

  • Osovina ø3 mm
  • Tvrdo keramičko vezivo osigurava dimenzionalnu stabilnost
  • Izrađen od mešavine braon alu-oksida, tamno crvenog alu-oksida i beli monokristalni alu-oksid
  • Odlične rezne osobine
  • Specijalno namenjen alatnim čelicima kao i legiranim i poboljšanim čelicima