V 72453
Щифтове шлифовъчни NDW, твърда спойка, стебло Ø 3
Артикул 16
| |
ADP
|
Форма
|
d1
|
l1
|
Зърненост
|
l
|
d3
|
Брой за опаковъчна единица
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72453/ A1/ 3x 6/100
|
|
Цилиндър
|
3
|
6
|
100
|
36
|
3
|
10
|
|
V 72453/ A1/ 3x 6/100-L
|
|
Цилиндър
|
3
|
6
|
100
|
56
|
3
|
10
|
|
V 72453/ A1/ 4x 8/100
|
|
Цилиндър
|
4
|
8
|
100
|
38
|
3
|
10
|
|
V 72453/ A1/ 6x10/100
|
|
Цилиндър
|
6
|
10
|
100
|
40
|
3
|
10
|
|
V 72453/ A1/ 6x10/100-L
|
|
Цилиндър
|
6
|
10
|
100
|
60
|
3
|
10
|
|
V 72453/ A1/ 8x10/100
|
|
Цилиндър
|
8
|
10
|
100
|
40
|
3
|
10
|
|
V 72453/ A1/10x13/100
|
|
Цилиндър
|
10
|
13
|
100
|
43
|
3
|
10
|
|
V 72453/ A3/10x13/100
|
|
Цилиндър челно сферичен
|
10
|
13
|
100
|
43
|
3
|
10
|
|
V 72453/ J1/ 4/100
|
|
Сфера
|
4
|
- |
100
|
34
|
3
|
10
|
|
V 72453/ J1/ 4/100-L
|
|
Сфера
|
4
|
- |
100
|
54
|
3
|
10
|
|
V 72453/ J1/ 6/100
|
|
Сфера
|
6
|
- |
100
|
36
|
3
|
10
|
|
V 72453/ J1/ 6/100-L
|
|
Сфера
|
6
|
- |
100
|
56
|
3
|
10
|
|
V 72453/ J1/ 8/100
|
|
Сфера
|
8
|
- |
100
|
38
|
3
|
10
|
|
V 72453/ J1/ 8/100-L
|
|
Сфера
|
8
|
- |
100
|
58
|
3
|
10
|
|
V 72453/ L1/ 5x10/100
|
|
Заострена дъга
|
5
|
10
|
100
|
40
|
3
|
10
|
|
V 72453/ L1/ 8x10/100
|
|
Заострена дъга
|
8
|
10
|
100
|
40
|
3
|
10
|
Детайли
Описание на продукта
- Стебло ø3 мм
- Твърда керамична свръзка, висока стабилност на формата
- Смес от смес от кафяв, тъмночервен и бял моно- кристален алуминиев оксид
- Много добра производителност при рязане
- Специално за инструментална стомана, легирана и отгрята стомана
Документ/и
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас