Είδος 16

ADP
μορφή
d1
l1
Κόκκος
l
d3
τεμάχια / Μ. Σ.
V 72453/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
3
6
100
36
3
10
V 72453/ A1/ 3x 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
3
6
100
56
3
10
V 72453/ A1/ 4x 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
4
8
100
38
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
6
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
6
10
100
60
3
10
V 72453/ A1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
8
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
10
13
100
43
3
10
V 72453/ A3/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος στρογγυλεμένος
10
13
100
43
3
10
V 72453/ J1/ 4/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σφαίρα
4
-
100
34
3
10
V 72453/ J1/ 4/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σφαίρα
4
-
100
54
3
10
V 72453/ J1/ 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σφαίρα
6
-
100
36
3
10
V 72453/ J1/ 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σφαίρα
6
-
100
56
3
10
V 72453/ J1/ 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σφαίρα
8
-
100
38
3
10
V 72453/ J1/ 8/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σφαίρα
8
-
100
58
3
10
V 72453/ L1/ 5x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Οξυκόρυφη αψίδα
5
10
100
40
3
10
V 72453/ L1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Οξυκόρυφη αψίδα
8
10
100
40
3
10

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στέλεχος ø3 mm
  • Κεραμικός σκληρός δεσμός, υψηλή σταθερότητα διαστάσεων
  • Μείγμα κανονικό κορούνδιο, κορούνδιο σκούρο κόκκινο και λευκό μονοκρυσταλλικό
  • Πολύ καλή πρόσφυση
  • Για εργαλειοχάλυβα, χάλυβα με προσμίξεις και εξευγενισμένο χάλυβα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.