Artikelen 16

ADP
Vorm
d1
l1
Korrel
l
d3
Stk./VPE
V 72453/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
3
6
100
36
3
10
V 72453/ A1/ 3x 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
3
6
100
56
3
10
V 72453/ A1/ 4x 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
4
8
100
38
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
6
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
6
10
100
60
3
10
V 72453/ A1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
8
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
10
13
100
43
3
10
V 72453/ A3/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder rond
10
13
100
43
3
10
V 72453/ J1/ 4/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
4
-
100
34
3
10
V 72453/ J1/ 4/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
4
-
100
54
3
10
V 72453/ J1/ 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
6
-
100
36
3
10
V 72453/ J1/ 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
6
-
100
56
3
10
V 72453/ J1/ 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
8
-
100
38
3
10
V 72453/ J1/ 8/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
8
-
100
58
3
10
V 72453/ L1/ 5x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
spitse boog
5
10
100
40
3
10
V 72453/ L1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
spitse boog
8
10
100
40
3
10

Details

Productbeschrijving

  • Schacht ø 3 mm
  • Harde keramische binding, hoge vormstabiliteit
  • Mengsel van normaal korund, donkerrood edelkorund en wit monokristallijn korund
  • Zeer goede snijcapaciteit
  • Speciaal voor gereedschapsstaal, edelstaal en staallegeringen
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.