Artikel 16

ADP
Form
d1
l1
Korn
l
d3
St./VPE
V 72453/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
3
6
100
36
3
10
V 72453/ A1/ 3x 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
3
6
100
56
3
10
V 72453/ A1/ 4x 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
4
8
100
38
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
6
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/ 6x10/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
6
10
100
60
3
10
V 72453/ A1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
8
10
100
40
3
10
V 72453/ A1/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
10
13
100
43
3
10
V 72453/ A3/10x13/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder med radie
10
13
100
43
3
10
V 72453/ J1/ 4/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
4
-
100
34
3
10
V 72453/ J1/ 4/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
4
-
100
54
3
10
V 72453/ J1/ 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
6
-
100
36
3
10
V 72453/ J1/ 6/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
6
-
100
56
3
10
V 72453/ J1/ 8/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
8
-
100
38
3
10
V 72453/ J1/ 8/100-L meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
8
-
100
58
3
10
V 72453/ L1/ 5x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
5
10
100
40
3
10
V 72453/ L1/ 8x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
8
10
100
40
3
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Skaft ø 3 mm
  • Keramik bindemedel hårt, hög form stabilitet
  • Blandning av normalkorund, ädelkorund ädelkorund mörkröd och enkristallskorund vit
  • Väldigt bra skärkapacitet
  • Speciell för verktygsstål, legerad och seghärdat stål
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.