Είδος 8

ADP
SW1
SW2
l
d1
d2
d3
V 34010/ 6x 7
6
7
101
10
10.5
6
V 34010/ 8x 9
8
9
102
12
13
6
V 34010/10x11
10
11
119
14.2
15.5
6
V 34010/12x13
12
13
139
16.5
17.7
8
V 34010/14x15
14
15
142
19
20
8
V 34010/16x17
16
17
149
22
23.2
10
V 34010/20x22
20
22
166
27.4
29.8
12
V 34010/24x27
24
27
184
32.3
35.7
14

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για τη στερέωση των ρακόρ σύνδεσης E 2000, E 20009, E 2300 και E 21194
  • Με εγκάρσια οπή για ράβδο στρέψης
  • Χάλυβας για εμβάπτιση και επαναφορά με λεπτά τοιχώματα για στενούς χώρους εγκατάστασης

Υλικό

  • Χάλυβας για εμβάπτιση και επαναφορά σκληρυμένος και επιχρωμιωμένος
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.