Είδος 1

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VBA 5M42/ 1/ 50
50ml
Φιάλη

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Μέτριας αντοχής, αναερόβια κόλλα ενός συστατικού για τη για τη σφράγιση λεπτών, μεταλικών ενώσεων σπειρωμάτων. Π.χ. για συστήματα υδραυλικά, πνευματικά ή θερμοκρασία ελέγχου - μέχρι πίεση διάρρηξης . Η ανθεκτική σε χημικές ουσίες, χωρίς διαλύτη στεγανοποιητικό/συγκολλητικό σκληρύνεται στο κενό και στεγανοποιεί τα εξαρτήματα μόνιμα.

Οφέλη

  • Σπείρωμα έως M36 και γεφύρωση κενού έως 0,18 mm
  • Η σύνδεση μπορεί να αποσυναρμολογηθεί με εργαλεία χειρός
  • Υψηλή αντοχή σε χημικές επιδράσεις
  • Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις
  • Χωρίς σήμανση

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
καφέ
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
150 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Βάση
Αξία:
dimethacrylate ester
Διαδικασία δοκιμής:
     
Density
Αξία:
1.1 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN 524
Maximum gap
Αξία:
0.18 mm
Διαδικασία δοκιμής:
     
Curing time for full strength
Αξία:
12 h
Διαδικασία δοκιμής:
at room temperature, on steel
Residual torque
Αξία:
6 Nm
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Αξία:
4-8 h
Διαδικασία δοκιμής:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Αξία:
M36
Διαδικασία δοκιμής:
     
Curing time for fixture
Αξία:
5-15 min
Διαδικασία δοκιμής:
at room temperature, on steel
Strength
Αξία:
medium strength
Διαδικασία δοκιμής:
    
Breakaway torque
Αξία:
10 Nm
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Αξία:
11 N/mm²
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN 15337
Viscosity
Αξία:
700 mPas/thix
Διαδικασία δοκιμής:
Brookfield (25 °C)

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

VBA 5M42/ 1/ 50 Στεγανοποίηση σπειρωμάτων, μέτριας αντοχής και μέσου ιξώδους Εικόνα προϊόντος

VBA 5M42/ 1/ 50

Στεγανοποίηση σπειρωμάτων, μέτριας αντοχής και μέσου ιξώδους

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.