Είδος 4

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 22308/ 9/14
9
M14 x 1.5
17
45
11
17
6
E 22308/ 9/1/4
9
G 1/4"
17
45
11
17
6
E 22308/13/16
13
M16 x 1.5
22
43
12.5
22
9
E 22308/13/3/8
13
G 3/8"
22
43
12.5
22
9

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 180 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 220 °C

Υλικό

  • 1.4305
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.