Neu: Zweistufenauswerfer vorlaufend, dezentral E 1850

Vorlaufender Zweistufenauswerfer oder Klinkenzug – dieses Produkt vereint beide Funktionen in einem.

Ob als vorlaufender Zweistufenauswerfer oder als Klinkenzug eingesetzt, der dezentrale Zweistufenauswerfer E 1850 vereint beide Funktionen in einem einzigen Produkt. Dank der verschiedenen Größen und Befestigungstypen bietet er vielseitige Einsatzmöglichkeiten – für kleine bis große Werkzeuge und innerhalb oder außerhalb des Werkzeugs.

  • Spielfreier Schaltvorgang
  • Verriegelung nach dem ersten Hub
  • Einbaugrößen von 14 bis 50 mm

Bewegungsablauf Klinkenzug

Bewegungsablauf Zweistufenauswerfer

Datenblatt

Der Zweistufenauswerfer lässt sich individuell ablängen und somit an Ihr Werkzeug anpassen. Der Einbau der Abstützung E 18501 ist dabei optional, z. B. bei großen Werkzeugen. Bauen Sie die Abstützung ein, wird auch die Verdrehsicherung dazu benötigt. Im Datenblatt zum Produkt finden Sie alle weiteren Infos zum Zweistufenauswerfer vorlaufend, dezentral E 1850.

Weitere Produktneuheiten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.