Jetzt noch kompakter: Streifenanschlag E 5625

Der Streifenanschlag ermöglicht eine schnelle Positionierung beim Einschieben eines neuen Blechstreifens. Ab sofort ist das bewährte Produkt auch in kompakter Bauform mit Anschlagfläche 8 x 6 mm verfügbar.

Unser bewährter Streifenanschlag E 5625 ist jetzt auch in kompakter Bauform mit Anschlagfläche 8 x 6 mm erhältlich. Der Streifenanschlag überzeugt mit einer gefederten Auslösefunktion und lässt sich dank seines innovativen Designs einfach und komfortabel bedienen. Er ermöglicht eine schnelle und einfache Positionierung des Stanzstreifens, was für höchste Präzision beim Anstanzen sorgt. Somit gewährleistet der Streifenanschlag effiziente und fehlerfreie Stanzprozesse.

Auszeichnung für unseren Streifenanschlag: Silber beim „best Award 2025“

Bei der Blechexpo 2025 konnten wir mit unserem Streifenanschlag E 5625 einen beachtlichen Erfolg erzielen: Am ersten Messetag wurde der renommierte „best Award 2025“ verliehen. Als einziger Normalienhersteller waren wir in diesem Wettbewerb vertreten und erreichten in der Kategorie „Stanztechnologien“ den zweiten Platz hinter der Firma Nidec SYS. Diese Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für die innovative Leistung und hohe Qualität unseres Streifenanschlags.

Ihre Vorteile

  • Ermöglicht präzises Anstanzen des Streifens
  • Einfache Bedienung durch schnelles und komfortables Aktivieren
  • Automatisches Deaktivieren beim ersten Hub
  • Beidseitig verwendbar, geringer Einbauraum
cms.image_map.image-alt

Arretier- und Auslösefunktion

Montageoption für spezielle Aufsätze

Anschlagfläche

Manuelle Aktivierung

Optionale Befestigungsmöglichkeit

Hochwertige Materialien

Bei arretiertem Streifenanschlag wird der Streifen auf Position eingeschoben. Nun kann mit dem Stanzprozess begonnen werden.

Durch die integrierte Auslösefunktion wird der Streifenanschlag mittels Ansteuerung des Oberteils deaktiviert und fährt gefedert aus dem Aktivbereich.

Datenblatt

Im Datenblatt finden Sie alle weiteren Infos zum Streifenanschlag E 5625.

Weitere Produktneuheiten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.