Most még kompaktabb: Sávütköző E 5625

A sávütköző gyors pozicionálást tesz lehetővé új lemezsáv becsúsztatása során. A bevált termék mostantól kompakt kivitelben is kapható, 8 x 6 mm-es ütközőfelülettel.

Bevált E 5625 sávütközőnk mostantól kompakt kivitelben is kapható, 8 x 6 mm-es ütközőfelülettel. A sávütköző rugózott kioldó mechanizmusával nyűgözi le a felhasználókat, innovatív kialakításának köszönhetően pedig egyszerűen és kényelmesen kezelhető. Gyors és pontos pozicionálást tesz lehetővé a bélyegszalag számára, ami maximális precizitást biztosít a lyukasztásnál. Ezáltal a sávütköző hatékony és hibamentes lyukasztási folyamatokat garantál.

Kitüntetés a sávütközőnknek: Ezüst a „best Award 2025” díjátadón

A 2025-ös Blechexpo kiállításon jelentős sikert tudtunk elérni az E 5625 sávütközőnkkel: A szakvásár első napján adták át a rangos „best Award 2025” díjat. Egyetlen szabványos-alkatrész gyártóként képviseltettük magunkat ezen a versenyen, és a „stanztechnológiák” kategóriában a második helyezést értük el a Nidec SYS cég mögött. Ez a díj nagyszerű visszaigazolás a sávütközőnk innovatív teljesítményéről és magas minőségéről.

Előnyök

  • Lehetővé teszi az anyag pontos stancolását
  • Egyszerű kezelhetőség a gyors és kényelmes aktiválásnak köszönhetően
  • Automatikus deaktiválás az első löketnél
  • Mindkét oldalon használható, kis beépítési hely
cms.image_map.image-alt

Záró és kioldó funkció

Szerelési opció speciális tartozékokhoz

Ütközőfelület

Manuális aktiválás

Opcionális rögzítési lehetőség

Kiváló minőségű anyagok

Reteszelt anyagütközőnél a rendszer a helyére tolja az anyagot. Elkezdődhet a stancolási folyamat.

A beépített kioldó funkciónak köszönhetően az anyagütköző a felsőrész bekapcsolásával deaktiválódik, és rugózottan mozog ki az aktív területről.

Adatlap

Az E 5625 sávütközővel kapcsolatos minden további információt megtalál az adatlapon.

További termékújdonságok
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.