Jeszcze bardziej kompaktowa konstrukcja: ogranicznik taśmy E 5625

Ogranicznik umożliwia szybkie pozycjonowanie podczas wkładania nowej taśmy do narzędzia. Od teraz ten sprawdzony produkt jest dostępny również w kompaktowej wersji o wymiarach powierzchni czołowej 8 x 6 mm.

Nasz sprawdzony ogranicznik taśmy E 5625 jest teraz dostępny również w kompaktowej wersji o powierzchni czołowej 8 x 6 mm. Ogranicznik taśmy E 5625 jest wyposażony w sprężynową funkcję zwalniania, a dzięki innowacyjnej konstrukcji jest łatwy i wygodny w obsłudze. Umożliwia szybkie i łatwe pozycjonowanie taśmy, co zapewnia maksymalną precyzję podczas wykrawania. Ogranicznik taśmy gwarantuje zatem wydajne i niezawodne procesy wykrawania.

Wyróżnienie dla naszego ogranicznika taśmy: srebro w konkursie „Best Award 2025”

Na targach Blechexpo w 2025 roku odnieśliśmy znaczący sukces dzięki naszemu ogranicznikowi taśmy E 5625. Pierwszego dnia targów przyznano prestiżową nagrodę „best Award 2025”. Wśród uczestników konkursu byliśmy jedynym producentem elementów normalizowanych i zajęliśmy drugie miejsce w kategorii „Technologie wykrawania”, tuż za firmą Nidec SYS. To wyróżnienie jest doskonałym potwierdzeniem innowacyjnej wydajności i wysokiej jakości naszego produktu.

Korzyści

  • Umożliwia precyzyjne wykrawanie
  • Łatwa obsługa dzięki szybkiej i wygodnej aktywacji
  • Automatyczna dezaktywacja przy pierwszym uderzeniu
  • Możliwość użycia po obu stronach; niewielka przestrzeń montażowa
cms.image_map.image-alt

Funkcja blokowania i zwalniania

Opcja montażu dla specjalnych przystawek

Powierzchnia czołowa ogranicznika

Aktywacja ręczna

Opcjonalna opcja mocowania

Wysokiej jakości materiały

Gdy ogranicznik taśmy zostanie zablokowany, taśma jest dociskana do odpowiedniej pozycji. Można teraz rozpocząć proces wykrawania.

Dzięki zintegrowanej funkcji zwalniania, ogranicznik taśmy jest dezaktywowany poprzez uruchomienie górnej części, a następnie wysuwa się z obszaru roboczego ruchem sprężynowym.

Arkusz danych technicznych

Więcej informacji na temat ogranicznika taśmy E 5625 można znaleźć w arkuszu danych technicznych produktu.

Dalsze nowości produkcyjne
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.