Neu: Streifenheber eckig E 5643

Der Streifenheber ermöglicht dank großer, einseitiger Einlaufschräge das einfache Einschieben des Streifens.

Der neue Streifenheber eckig E 5643 wird am Werkzeuganfang eingesetzt. Er hebt beim Einschieben eines neuen Blechstreifens diesen auf das benötigte Niveau an. Zudem eignet er sich aufgrund der kompakten Abmaße auch als Heber innerhalb des Werkzeugs mit bis zu 6 mm Hub.

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage von der Bearbeitungsebene aus
  • Geringer Platzbedarf dank Anschlag über Schulterpassschraube
  • Abzugsgewinde für einfache Demontage

Datenblatt

Im Datenblatt finden Sie alle weiteren Infos zum Streifenheber eckig E 5643.

Weitere Produktneuheiten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.