Agora ainda mais compacto: o batente de banda E 5625

O novo batente de banda permite um posicionamento rápido ao inserir uma nova banda de chapa. A partir de agora, este produto de comprovada qualidade está também disponível numa configuração compacta com uma superfície de suporte limitador de 8 x 6 mm.

O nosso comprovado batente de banda E 5625 está agora também disponível numa configuração compacta, com superfície de suporte limitador de 8 x 6 mm. O nosso novo batente de banda está equipado com uma função de desbloqueio por mola e é fácil e prático de operar graças ao seu design inovador. Permite um posicionamento rápido e fácil da banda de estampagem, o que garante a máxima precisão na estampagem inicial. O batente de banda assegura assim processos de estampagem eficientes e sem erros.

Prémio para o nosso batente de banda: Prata no "best Award 2025"

Na Blechexpo deste ano, obtivemos um sucesso significativo com o nosso batente de banda E 5625: O prestigiado “best Award 2025” foi entregue no primeiro dia da feira. Fomos o único fabricante de peças normalizadas representado nesta competição e conseguimos o segundo lugar na categoria “Tecnologias de estampagem”, atrás da Nidec SYS. Este prémio é uma grande confirmação da capacidade inovadora e da elevada qualidade do nosso batente de banda.

Vantagens

  • Permite um corte preciso da banda
  • Funcionamento simples graças à ativação rápida e cómoda
  • Desativação automática no primeiro fecho
  • Pode ser utilizado em ambos os lados, espaço de instalação reduzido
cms.image_map.image-alt

Função de bloqueio e desbloqueio

Opção de montagem para acessórios especiais

Superfície de paragem

Ativação manual

Opção de montagem opcional

Materiais de alta qualidade

Com o batente bloqueado, a banda é inserida na sua posição. O processo de estampagem pode agora começar.

Através da função de libertação integrada, o batente é desativado através do comando da parte superior e sai da área ativa com um mecanismo de mola.

Ficha técnica

Pode encontrar todas as informações adicionais sobre o batente de banda E 5625 na folha de dados.

Mais novos produtos
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.