smartFLOW Helix – Schmelzeführung auf nächstem Niveau

In der anspruchsvollen Welt des Spritzgießens entscheidet die Schmelzeführung im Heißkanalsystem maßgeblich über Prozessstabilität, Bauteilqualität und Produktionskosten. Mit smartFLOW Helix setzen wir einen neuen Standard für die Verarbeitung anspruchsvoller Kunststoffe – insbesondere bei Nadelverschlusssystemen.

smartFLOW Helix einfach erklärt.

smartFLOW Helix ist eine weiterentwickelte Variante der bewährten Verteilertechnologie smartFLOW, speziell optimiert für den Einsatz in Nadelverschluss-Heißkanalsystemen. Das Herzstück dieser Lösung ist eine einzigartige Anströmungsgeometrie, die einen gezielten Wirbel („Helix“) in der Düse erzeugt. So wird der Schmelzestrom effektiv homogenisiert, bevor er in die Kavität gelangt.

Technischer Mehrwert im Detail

Gleichmäßige Schmelze durch verbesserte Strömungsführung

Die innovative Anströmungsgeometrie sorgt dafür, dass sich die Schmelze bereits im Düsenbereich vor dem Eintritt in die Kavität sauber durchmischt. Das reduziert lokale Temperatur- und Druckschwankungen im Schmelzestrom und sorgt für eine gleichmäßige Füllung – besonders vorteilhaft bei komplexen oder dünnwandigen Bauteilen.

Fünf blaue Kunststoffbecher in unterschiedlichen Farbtönen gereiht von dunkelblau nach weiß vor weißem Hintergrund. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.
Fünf blaue Kunststoffbecher in unterschiedlichen Farbtönen gereiht von dunkelblau nach weiß vor weißem Hintergrund. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.

Reduzierte Nadelproblematik und optimale Nadelposition

Eine häufige Herausforderung bei Nadelverschlusssystemen sind sogenannte Nadelschatten. Die spezielle Strömungsführung von smartFLOW Helix eliminiert diesen Effekt und auch die Bildung von Anspritzfehlern wird minimiert.

Zwei blaue Flaschenverschlüsse nebeneinander. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.
Zwei blaue Flaschenverschlüsse nebeneinander. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.

Rheologische Fließkanäle für eine reduzierte Scherbelastung

Neben der speziellen Anströmtechnologie gewährleisten die diffusionsgeschweißten Heißkanalverteiler dank rheologischer Auslegung eine gleichmäßige Schmelzeführung, die optimal auf das Fließverhalten des Kunststoffs abgestimmt ist. Durch das Diffusionsschweißen können die Kanäle präzise und mit hoher Oberflächengüte eingebracht werden, wodurch Druckverluste und Hotspots vermieden werden.

Heißkanalverteiler
Heißkanalverteiler

Unsere Empfehlung

Wir empfehlen diese Technologie besonders bei häufigen Farbwechseln, hohen optischen Anforderungen, Multikavitäten sowie für technische Kunststoffe. Sie sorgt für eine gleichmäßige Schmelzeführung, konstante Teilequalität und stabile Prozesse – selbst bei Standardanwendungen bietet sie Vorteile durch geringeren Ausschuss und eine gleichmäßige Füllung.

Zu den passenden Produkten

EHS 6060 Heiße Seite Nadelverschluss, smartFILL Produkt Einzelbild
Heiße Seite Nadelverschluss, smartFILL
EHS 6010 Einbau- und steckerfertiges Heißkanalsystem Produkt Einzelbild
Einbau- und steckerfertiges Heißkanalsystem
EHS 6112 Diffusionsgeschweißter Verteiler smartFLOW Helix Produkt Einzelbild
Diffusionsgeschweißter Verteiler smartFLOW Helix

Mehr Details im Video erfahren

Weitere spannende Themen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.