Hartbearbeitung im Werkzeug- und Formenbau

Die Hartbearbeitung spielt nicht nur eine bedeutende Rolle im Werkzeug- und Formenbau, sondern gilt auch als große Herausforderung. In den letzten Jahren wurden einige Fortschritte bei der Entwicklung von Fräswerkzeugen erzielt, welche als Alternative zum zeitaufwendigen Erodieren und Schleifen einen teils schnelleren, präziseren und wirtschaftlicheren Prozess ermöglichen.

Die Anforderungen und Qualitätsansprüche an Fräswerkzeuge sind hoch, da besonders Genauigkeit und Präzision erforderlich sind. Meusburger hat die Bedürfnisse erkannt und bietet hierfür drei verschiedene Linien an Hartfräsern, die für nahezu jede Anwendung im Werkzeug- und Formenbau geeignet sind.

Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC

Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC sind im Werkzeug- und Formenbau weit verbreitet und gelten als wahre Allrounder, denn sie decken einen sehr großen Einsatzbereich ab: Aufgrund des positiven Spanwinkels können nicht nur harte Stähle bis 54 HRC, sondern auch weiche Materialien sehr gut bearbeitet werden. Außerdem sind diese Fräser auch für die Bearbeitung von rostfreien Stählen und Nichteisenmetallen wie Aluminium und Kupfer bestens geeignet.

Zu den Produkten

Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC

Der Einsatzbereich dieser Werkzeuge beginnt bei den hochwertigen Werkzeug­stählen ab ca. 1.000 N/mm² und reicht bis zu den gehärteten Stählen bis 63 HRC. Die Werkzeuge zeichnen sich durch eine hohe Standzeit und Prozesssicherheit aus. Mikrofräser ab einem Durchmesser von 0,2 mm mit µ‑genauen Toleranzen garantieren höchste Bauteilgenauigkeit. Durch die hohe Vielfalt an verschiedenen Durchmessern, Längen und Radien finden Sie in den meisten Fällen das richtige Werkzeug in unserem Sortiment.

Zu den Produkten

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC

Die neue Generation unserer Hartfräser stellt die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau dar. Die Werkzeuge bieten höchste Effizienz durch eine hohe Leistungsfähigkeit und Verschleißfestigkeit in den verschiedenen hochwertigen Materialien. Durch die neue Beschichtung in Kombination mit dem richtigen HM-Substrat, einer optimierten Geometrie, neuen, verrundeten Schaftübergängen und feinst geschliffenen Schneiden decken diese Fräser die höchsten Anforderungen im Werkzeug- und Formenbau ab. Hochlegierte, weiche Werkstoffe können mit Emulsion geschruppt und in hoher Präzision geschlichtet werden. Hochfeste und gehärtete Werkstoffe sowie pulvermetall­urgische Stähle bis 67 HRC können mit höchster Prozesssicherheit, Standzeit und Performance bearbeitet werden. Durch die Schichthaftung, feinste Schichtober­flächen und die große Stabilität der Schneiden werden bessere Oberflächengüten erzielt. Die µ‑genauen Toleranzen garantieren Wiederholgenauigkeit und Sicherheit bei Ihrer Anwendung.

Zu den Produkten

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
WZF 1374614 VHM Schlichtfräser mit Radius, für Hartbearbeitung Produkt Einzelbild
VHM Schlichtfräser mit Radius, für Hartbearbeitung
WZF 122481 VHM Schrupp- und Schlichtfräser mit Radius, lang Produkt Einzelbild
VHM Schrupp- und Schlichtfräser mit Radius, lang
WZF 121362 VHM Schrupp- und Schlichtfräser mit Vollradius, kurz Produkt Einzelbild
VHM Schrupp- und Schlichtfräser mit Vollradius, kurz
WZF 13576 VHM Schlichtfräser für Hartbearbeitung, langer Schaft Produkt Einzelbild
VHM Schlichtfräser für Hartbearbeitung, langer Schaft
WZF 13746 VHM Schlichtfräser für Hartbearbeitung Produkt Einzelbild
VHM Schlichtfräser für Hartbearbeitung
WZF 27796 VHM 3D-Torusfräser für Hartbearbeitung, freigestellt Produkt Einzelbild
VHM 3D-Torusfräser für Hartbearbeitung, freigestellt
WZF 28796 VHM 3D-Vollradiusfräser für Hartbearbeitung, freigestellt Produkt Einzelbild
VHM 3D-Vollradiusfräser für Hartbearbeitung, freigestellt
WZF 28596 VHM 3D-Vollradiusfräser für Hartbearbeitung, freigestellt Produkt Einzelbild
WZF 28596
  • Daueraktionen
  • VHM 3D-Vollradiusfräser für Hartbearbeitung, freigestellt
    WZF 18436 VHM 3D-Vollradiusfräser, lang, freigestellt Produkt Einzelbild
    VHM 3D-Vollradiusfräser, lang, freigestellt

    Präzision beim Schlichten

    Übersicht Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC, 63 HRC und 67 HRC

    Wir bieten Hartfräser für verschiedenste Einsatzbereiche in Top-Qualität – jederzeit ab Lager verfügbar.

    < 54 HRC

    Werkzeuge mit leichtschneidender Geometrie

     

    + Schnittigkeit
    + Wenig Deflektion
    + Geringe Schnittkraft
    − Verschleiß

     

    Positiver Spanwinkel

    » Lange Spankontaktzeit
    » Empfindliche Schneidkante
    » Hohe Temperaturen
    » Bruchempfindlich bei Vibrationen

    40–67 HRC

    Werkzeuge mit hoher Schneidkantenstabilität

     

    + Stabilität
    + Standzeit
    + Große Schnittkraft
    − Kleinere Zustellung, um das Maß zu halten

     

    Negativer Spanwinkel

    » Kurze Spankontaktzeit
    » Stabile Schneidkante
    » Niedrige Temperaturen
    » Hitzetransport in den Span

    Meusburger Schnittdaten-Kalkulator

    Mit dem Kalkulator von Meusburger sind die gewünschten Schnittdaten schnell und einfach errechnet. Egal ob Fräsen, Bohren, Gewindebearbeitung oder Reiben, der Rechner kommt zum optimalen Ergebnis. Entdecken Sie selbst, was unser Kalkulator sonst noch alles bietet!
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
    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.