Artikel 1

ADP
n max. [min-1]
Gew. [g]
b
Sb1
l
l1
Winkel
Vc [m/min]
GESM 4650/30
30000
355
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Details

Produktbeschreibung

  • Ideal zum Entgraten oder zum Bearbeiten von Radien
  • Hohe Bandgeschwindigkeit
  • Passendes Schleifband V 74824
  • Passend zu GESM 3100 und GESM 3110

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GESM 4650/30 Bandschleifer für Mikromotor, Espert Produkt Einzelbild

GESM 4650/30

Bandschleifer für Mikromotor, Espert

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.