Articles 1

ADP
n max. [min-1]
Poids [g]
b
Sb1
l
l1
Angle
Vc [m/min]
GESM 4650/30
30000
355
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Détails

Description du produit

  • Idéal pour l'ébavurage ou pour l’usinage de finition de rayons
  • Vitesse de bande élevée
  • Bande abrasive compatible : V 74824
  • Compatible avec GESM 3100 et GESM 3110

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GESM 4650/30 Ponceuse à bande pour micromoteur, Espert Image du produit

GESM 4650/30

Ponceuse à bande pour micromoteur, Espert

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.