Položek 1

ADP
n max. [min-1]
Hmotnost [g]
b
Sb1
l
l1
Úhel
Vc [m/min]
GESM 4650/30
30000
355
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Podrobnosti

Popis produktu

  • Ideální k odhrotování a k opracování zaoblení
  • Vysoká rychlost pásu
  • Vhodný brusný pás V 74824
  • Vhodné pro GESM 3100 a GESM 3110

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GESM 4650/30 Brusný pás pro mikromotor, Espert Jednotlivý obrázek produktu

GESM 4650/30

Brusný pás pro mikromotor, Espert

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.