Artikelen 1

ADP
n max. [min-1]
Gew. [g]
b
Sb1
l
l1
Hoek
Vc [m/min]
GESM 4650/30
30000
355
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Details

Productbeschrijving

  • Ideaal voor het ontbramen of bewerken van radii
  • Hoge bandsnelheid
  • Passende slijpband V 74824
  • Passend bij GESM 3100 en GESM 3110

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GESM 4650/30 Bandschuurmachine voor micromotor, Espert Product afbeelding

GESM 4650/30

Bandschuurmachine voor micromotor, Espert

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.