Izdelek 1

ADP
n max. [min-1]
Navoj [g]
b
Sb1
l
l1
Kot
Vc [m/min]
GESM 4650/30
30000
355
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Idealno za posnemanje robov in za gotovo obdelavo radijev
  • Velika hitrost traku
  • Brusni trak: V 74824
  • Primerno za GESM 3100 in GESM 3110

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 4650/30 Tračni bruslilnik za mikromotor, Espert Posamična slika izdelka

GESM 4650/30

Tračni bruslilnik za mikromotor, Espert

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge