Articol 1

ADP
n max. [min-1]
Gr. [g]
b
Sb1
l
l1
Unghi
Vc [m/min]
GESM 4650/30
30000
355
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Detalii

Descriere produs

  • Ideal pentru gravură sau pentru prelucrarea razelor
  • Viteză mare a benzii
  • Banda de lustruit potrivită V 74824
  • potrivit la GESM 3100 și GESM 3110

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 4650/30 Șlefuitor cu bandă pentru micromotor, Espert Cadru produs

GESM 4650/30

Șlefuitor cu bandă pentru micromotor, Espert

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.