Ürünler 1

ADP
n max. [min-1]
Ağırlık [g]
b
Sb1
l
l1
Açı
Vc [m/min]
GESM 4650/30
30000
355
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

detaylar

Product description

  • Ideal for applications from deburring to radius finishing
  • High belt speed
  • Matching abrasive belt V 74824
  • Compatible with GESM 3100 and GESM 3110

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESM 4650/30 Belt sander for micro motor, Espert Ürün tek görseli

GESM 4650/30

Belt sander for micro motor, Espert

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.