Artículos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
b
Sb1
l
l1
Ángulo
Vc [m/min]
GESM 4650/30
30000
355
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Detalles

Descripción del producto

  • Excelente para desbarbar o mecanizar radios
  • Alta velocidad de la banda
  • Cinta abrasiva compatible V 74824
  • Compatible con GESM 3100 y GESM 3110

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 4650/30 Lijadora de banda para micromotor, Espert Imagen del producto

GESM 4650/30

Lijadora de banda para micromotor, Espert

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.