Артикул 1

ADP
n max. [min-1]
тегло [g]
b
Sb1
l
l1
Ъгъл
Vc [m/min]
GESM 4650/30
30000
355
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Детайли

Описание на продукта

  • Идеално за зачистване или за обработване на радиуси
  • Висока скорост на лентата
  • Подходяща шлифовъчна лента V 74824
  • Пригоден за GESM 3100 и GESM 3110

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 4650/30 Шлайф лентов за микромотор, Espert Единично изображение на продукта

GESM 4650/30

Шлайф лентов за микромотор, Espert

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.