Artikkelit 1

ADP
n max. [min-1]
Paino [g]
b
Sb1
l
l1
Kulma
Vc [m/min]
GESM 4650/30
30000
355
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sopii hyvin purseenpoistoon ja säteiden työstöön
  • Suuri nauhanopeus
  • Sopiva hiomanauha V 74824
  • Sopii GESM 3100:aan ja GESM 3110:een

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESM 4650/30 Hihnahiomakone mikromoottorille, Espert Tuotteen yksittäiskuva

GESM 4650/30

Hihnahiomakone mikromoottorille, Espert

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.