Artigos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
b
Sb1
l
l1
Ângulo
Vc [m/min]
GESM 4650/30
30000
355
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Detalhes

Descrição do produto

  • Ideais para utilizações de rebarbar ou acabamento do raio
  • Elevada velocidade da correia
  • Correia abrasiva compatível V 74824
  • Compatível com GESM 3100 e GESM 3110

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESM 4650/30 Lixadora de cinta para micromotor, Espert Imagem única do produto

GESM 4650/30

Lixadora de cinta para micromotor, Espert

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.